Publicar produtos
Multidoor Acoustic Door
Multidoor

Multidoor Acoustic Door

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As Portas Acústicas Multiportas são desenvolvidas para trazer mais conforto ao usuário, com alto padrão de qualidade e desempenho, seguindo as normas técnicas brasileiras vigentes (ABNT NBR 15930). Produzido com matéria-prima de qualidade superior, o Sistema de Portas Acústicas Multiportas oferece maior durabilidade e design, sendo um grande diferencial e uma decisão inteligente para projetos residenciais, comerciais, hoteleiros ou públicos.

Para conhecer os novos modelos de folhas de porta, os padrões de acabamento e os benefícios que a Multidoor traz para ajudar na sua obra, consulte a URL do Produto abaixo.

Especificação
  • Multidoor Acoustic Doors meet the regulations and the project needs with appropriate levels of sound insulation and noise reduction required for each environment.

    Multidoor acoustic doors meet the following performance levels:

    PIA-C2 (Sound Insulation from 25 to 28 dB-Rw)

    PIA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw)

    PIA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw)

    PIA-C5 (Sound Insulation from 37 to 40 dB-Rw)

    Multidoor acoustic doors can also have as an additional the feature of fire resistance (PRF 30) - classification 1 (ABNT NBR 15930).

    PFA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    PFA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    The standard dimensions for each type of product are already discriminated in the family types, so there is no need to modify the dimensional parameters.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultidoor-acoustic-door
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2022-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Acústicas

Disponibilidade da região

América do Sul
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay