Para modelos Revit e IFC 'estáticos' precisos e não paramétricos, verifique o configurador 3D em 'Links - Informações sobre propostas'.
NW Acoustical 645, parte da família de produtos de Paredes de Vidro Dobráveis Geração 4 da NanaWall , é capaz de alcançar um controle de som sem precedentes até uma unidade impressionante STC 45. Este sistema combina elegante estrutura de alumínio acusticamente separada e vedação especializada com vidro com reforço de som para alcançar desempenho ideal com a gama de unidades STC desde STC 35 até STC 45 - tudo isto ao mesmo tempo que permite a máxima transparência e a luz natural inundar os espaços interiores. O NW Acoustical 645 foi projetado especificamente para aplicações educacionais e para espaços internos onde a privacidade acústica é de extrema preocupação.
O NW Acoustical 645 possui duas opções de peitoril para integração perfeita. O peitoril Minimal Surface Mounted Flush é compatível com ADA e quando instalado com piso acabado cria uma integração perfeita entre os espaços interiores. A opção de soleira embutida é compatível com ADA com uma inserção de trilho de alumínio que fornece proteção para salto alto. Os flanges do peitoril ficam no topo do piso acabado para criar uma transição limpa.
As portas giratórias foram testadas de forma independente durante 500.000 ciclos sem falhas. Essas portas giratórias podem ser opcionalmente equipadas com protetores mais altos para conformidade com a ADA. NW Acoustical 645 com STC 45 qualifica-se para Desempenho Acústico Aprimorado IEQc9 (LEED para Escolas) e EQc9 (LEED para Design e Construção de Interiores).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |