| Sistema dobrável/deslizante | Sistema de giro fixo/inclinado correspondente |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
Esses sistemas são projetados para fornecer alta resistência às intempéries e desempenho estrutural, adequados para muitas estruturas de arranha-céus.
Com hardware de inclinação, aberturas operáveis de grande porte são possíveis.
Para unidades usadas como travessas, as janelas da tremonha somente basculantes podem ser fornecidas com os operadores para que as unidades altas possam ser facilmente abertas e fechadas. Paredes de vidro completas e coordenadas podem ser fornecidas com portas e janelas dobráveis e sistemas de deslizamento de painéis individuais.
A unidade de amostra testada da janela giratória basculante com moldura de madeira WD68 atendeu aos requisitos de desempenho da AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
As portas francesas NanaWall® usam exatamente os mesmos perfis e ferragens que o sistema de porta dobrável NanaWall® correspondente. Portanto, estão disponíveis as mesmas tabelas de tamanhos, opções de envidraçamento, opções de madeira/acabamento e opções de hardware de acabamento que o sistema de porta dobrável NanaWall® correspondente. Os mesmos resultados de desempenho de teste também se aplicam (dentro de um sistema dobrável, com um número ímpar de painéis empilhados em um lado, o último painel é uma porta de batente).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |