Publicar produtos
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

Traduzido por Google,
  • O sistema de coletor Ready-Link da Navien consiste em tubulações e conexões de água e gás pré-fabricadas para uso com 2 ou mais aquecedores de água sem tanque da série NPE em cascata.
  • Compatível para instalação com o Ready Link Rack ou montado na parede
  • Reduza a instalação e os custos com um kit coletor completo para sistemas em cascata
  • Projetado para a saída máxima de AQS do número permitido de unidades da série NPE
  • Os distribuidores da Naviens têm tudo em estoque para entrega no mesmo dia. Como é construído no local, os contratantes podem levá-lo até a porta do local de instalação.
Especificação
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaReady-Link-Manifold-System
  • Familia de productoPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Grupo de produtosCommercial Tankless Manifold Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos