Publicar produtos
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Traduzido por Google,
Com a nossa tecnologia em cascata, quando uma unidade atinge até 80% da capacidade determinada pelas temperaturas de fornecimento e retorno, a próxima unidade permitirá ajudar a satisfazer os requisitos de aquecimento hidrónico de ambientes. Este requisito de aquecimento ambiente hidrónico e a relação de procura continuarão até que todas as unidades estejam a gerar o aquecimento ambiente hidrónico necessário até à capacidade máxima em cascata. O sistema em cascata Navien também equilibra a carga de trabalho de cada unidade para prolongar a vida útil. O NHB possui certificação dupla para aplicações de ventilação de tubo único e de 2 tubos.
Especificação
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPE-A-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de produtosLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água