Publicar produtos
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding

    NewTechWood - All Weather Siding

    Traduzido por Google,

    Por que se contentar com o revestimento de alumínio, madeira ou vinil que parece desbotado, quando você pode ter a mesma facilidade de instalação, além de baixa manutenção e durabilidade robusta que resiste a quaisquer condições climáticas e a aparência natural da madeira natural?

    Nosso sistema de revestimento doméstico parece madeira natural, sem as preocupações da madeira real exposta aos elementos.

    O revestimento NewTechWood é instalado rapidamente usando nosso exclusivo sistema de clipes que cria uma vedação duradoura entre as tábuas.

    Nosso sistema de instalação permite que sua casa “respire” à medida que o ar circula entre o revestimento e as vigas, mantendo sua casa alta, seca e com eficiência energética.

    É um verdadeiro sistema de tela de chuva fechada.



    Entre em contato com a NewTechWood

    Especificação
    • Benefits

      While our composite cladding is similar in composition to our decking and other Ultrashield products, our cladding is not just deck boards turned sideways — they feature a water seal that was specifically designed to prolong the longevity of your building. The strength, durability and beauty of UltraShield products can be explained by their composition, which consists of two main parts:

      • Co-extruded cap: The cap, which protects all sides of the board, is an impenetrable layer that can withstand staining, fading, scratching, cupping, swelling, mold and mildew.
      • Composite core: The core of UltraShield products is made by mixing high-quality recycled materials with dense hardwood and softwood fibers, which provides the product with impressive strength and durability. These products are all 100% recyclable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanewtechwood-All-Weather-Siding
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de produtosSiding, Soffit and Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.5
    • Largura (polegadas)5.5
    • Profundidade (polegadas)192
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Peso líquido (Lbs)21.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores