Publicar produtos
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
 Automation systems  interior blind Smart S DC assembly nice
    Nice

    Automation systems interior blind Smart S DC assembly nice

    Traduzido por Google,
    Automatização de estores interiores e tela de projeção para garantir o bem-estar em todos os ambientes internos. Era Inn é o novo sistema inteligente e versátil para otimizar a luz natural e maximizar a eficiência energética em edifícios. Projetado para ser extremamente silencioso, o Era Inn é a escolha perfeita para todo tipo de projeto.
    Especificação
    • A smart silent solution for automating interior blinds composed by smart AC motor, adapter, support and generic blind.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNice_era_inn_assembly_S_DC
    • Familia de productoAutomating interior blind
    • Grupo de produtosBlinds and shading devices
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-10-29
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Treatments
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings