Publicar produtos
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Traduzido por Google,

    Isolamento de tubo de espuma de célula fechada à base de polietileno, feito de NMC Naturefoam®, que contém pelo menos 50% de matérias-primas renováveis e material reciclado, para aquecimento e tubulação.

    Especificação
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCLIMAFLEX
    • Familia de productoFlexible Pipe Insulation
    • Grupo de produtosFlexible pipe insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 63 11
    • Título OmniclassPipe Insulation