Publicar produtos
Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    Traduzido por Google,

    Utilizando pó de madeira reciclada e plástico de poliestireno com tecnologia própria, produz textura semelhante à madeira natural de alta qualidade que não poderia ser alcançada com o envoltório convencional de grãos de madeira ou revestimento de madeira. É uma grelha de árvore reconstruída com textura de madeira natural como grelha (exterior) e alta resistência às intempéries que pode ser usada para exteriores a longo prazo. Preparamos três variações de cores que combinam com a paisagem e harmonia com a natureza. Por favor, toque em "Feather Louver" e marque "Diferença".

    Características do produto
    Embora seja uma árvore artificial contendo farinha de madeira em uma proporção de peso de 25% por sua própria tecnologia de composição, ela realiza um tom de madeira realista e uma textura de madeira que lembra a madeira natural.

    Expressão de madeira! Material reciclado 50% · Madeira artificial de plástico feito de madeira
    Utilizando pó de madeira reciclada e plástico de poliestireno com tecnologia própria, produz textura semelhante à madeira natural de alta qualidade que não poderia ser alcançada com o envoltório convencional de grãos de madeira ou revestimento de madeira. É uma grelha de árvore reconstruída com textura de madeira natural como grelha (exterior) e alta resistência às intempéries que pode ser usada para exteriores a longo prazo.

    Alta resistência · Alto clima
    Os novos materiais plásticos usados como matéria-prima são excelentes em resistência à água e às intempéries e possuem características difíceis de descolorir. (Por ser dedicado a persianas, não é possível utilizá-lo para locais sujeitos a choques ou áreas sujeitas a cargas concentradas.)

    Baixo custo
    É um custo mais baixo do que a grelha de grão de madeira revestida de alumínio e a grelha reciclada contendo material de núcleo de alumínio.

    Como escolher
    É uma madeira regenerada artificial contendo material de núcleo de alumínio de design original, e pode escolher dois métodos de fixação de fixação por parafuso e fixação por parafuso traseiro com o mesmo membro.


    Especificação
    • Lightest, longest span
      It is lightest as a wooden material louver, and realized a long span.

      Material specific gravity
      Feather Louver 0.62 Regeneration tree < Conventional recycled timber About 1.2 < Aluminum 2.7
      Weight per m
      Feather Louver 0.55 kg / m regenerated wood part Including 0.95 kg / m aluminum core material < Aluminum integral type (regenerated wood covering) 1.2 kg / m < Regenerated wood (aluminum core insert) 1.35 kg / m regenerated trees only 1.95 kg / m including aluminum core material
      Support span
      Conventional recycled timber 1.0 m regenerated trees only 1.5 m aluminum core material included < Feather louver AL core material included 1.8 to 2.5 m ≦ Aluminum integral type (regenerated wood covering) 2.5 m

      * All the above comparison tables describe numerical comparison for the same standard, section 25 mm - 75 mm vertical louver.
      * The support span of the feather louver depends on the mounting height and the vertical / horizontal louver. (Refer to Standard Payout Diagram Support Span Table)

      Design
      Natural surface texture by original technology, texture just like high quality natural wood.
      High weather
      Using polystyrene plastic as raw material, with its own technology,
      We realized high weather resistance capable of long-term use outdoors.
      Material
      Recycled to polystyrene plastic which was difficult to recycle for the first time in the industry
      We realized the commercialization of recycled wood mixed with wood flour.
      It is environmentally friendly lightweight, textured material.
      Made in Japan
      All products are manufactured at domestic plants.

      By combining the cross section shape pursuing functionality and the original shape aluminum core material, we have compatibilized the two construction methods of bolt nut fixing / screw fixing.

      ● For product improvement, prices and specifications may be changed without notice.
      ● The colors of the louver material and the end cap are similar colors, but they are different.
      ● For printing, the color and texture of the item may differ from the actual product.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodspec_louver_horizontal_25x100
    • Familia de productoWoodSpec
    • Grupo de produtosFeather Louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-15
    • Número de edição3
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
    • Código CSI UniFormat IIB10
    • Título CSI UniFormat IISUPERSTRUCTURE

    Disponibilidade da região

    Ásia