Publicar produtos
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
    Nola

    Access park bench

    Traduzido por Google,

    O banco de parque Access tem um design ergonómico no seu melhor. O banco foi projetado para acomodar uma ampla variedade de formas corporais e diferentes níveis de mobilidade. O assento e o encosto são mais altos do que as alturas padrão e inclinam-se ligeiramente para a frente para permitir que os sentados se levantem mais facilmente. O banco está equipado com apoios de braços reforçados que proporcionam um apoio extra ao sentar e levantar.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Length: 191 cm
      Width: 60,5 cm
      Height: 98 cm
      Armrest height: 82 cm
      Sitting height: 53 cm
      Depth: 60,5 cm

      Length: 190 cm
      Width: 60 cm
      Height: 98 cm
      Seat height: 53 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS

      The steel pipe in the frame
      measures 25 mm x 3 mm
      The dimensions of the wooden
      slats are 25 mm x 1800 mm

      Materials:

      Cover-glazed Pine / Beech.
      Oiled Oak.
      FSC-labeled Sipomahogny.
      Oiled Teak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      The wooden slats are made in oiled teak, oiled oak, oiled mahogany or alkyd oil enamel on pine. The standard colour for painted pine is Stockholm green NCS 8010-G10Y. The steel frame is zinc-electroplated and polyester powder-coated in dark grey RAL 7016. The frame is available in other colours upon request.

      Standard colours:


      RAL 7016NCS S 8010-G10Y (Grön)Product numberU11-35Access soffaU11-35-2Utbytessats virkeAdditional description number

      SG = Stockholm green NCS S 8010-G10Y
      E = Oak
      T = Teak
      MH = Mahogany

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Can be attached to a prepared base
      with M10 bolts.
      Bolts are not included.

      Maintenance:

      Oiled wood should be oiled regularly, at least twice a year. Over time teak, oak and mahogany darkens. Polyester powder-coated steel and painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      Available in FSC-certified sipo mahogany, oiled teak, oiled oak or painted pine.

      Character:

      An outstanding ergonomic bench designed to give the user an independent means of sitting down and standing up.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaccess-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)1900
    • Profundidade (mm)605
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)