Publicar produtos
Alnön bench
Nola

Alnön bench

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A largura generosa deste banco de madeira oferece o máximo de assentos dentro do espaço que ocupa. O assento é formado por ripas de carvalho, mogno ou teca oleadas suportadas por componentes resistentes e resistentes feitos de aço revestido a pó. O material rodante e as pernas dobram-se perfeitamente por baixo para facilitar o armazenamento, travando com eficiência no lugar quando o banco é configurado novamente. Alnön adapta-se a uma vasta gama de espaços públicos, especialmente aqueles onde são utilizados e armazenados assentos portáteis. Projeto: Thomas Eriksson
Especificação
  • Alnön foldable bench. Fully assembled, ready to unfold and set up. Oiled oak, mahogany or oiled teak. A matching table is available as part of the Alnön suite of foldable furniture. The slats are made in either oiled oak, teak or mahogany.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalnon_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (5)