Publicar produtos
Areal bench
Nola

Areal bench

Traduzido por Google,
O banco Areal, assim como os demais itens do grupo de móveis Areal, caracteriza-se por sua superfície atraente. O assento é fabricado a partir de uma série de painéis de metal cortados a laser ou, alternativamente, produzido em ripas de madeira elegantes. Cada um dos painéis é moldado individualmente e perfurado com orifícios que captam a luz e projetam sombras. A estrutura e os suportes são construídos em chapas de ferro inoxidável, proporcionando uma base estável e independente. Projeto: Broberg & Ridderstråle.
Especificação
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaareal_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)1610
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)