Publicar produtos
Bakgård table - 175 cm
Nola

Bakgård table - 175 cm

Traduzido por Google,
Esta mesa e banco aerodinâmicos mostram a beleza do grão natural da madeira, que pode ser realçada ainda mais quando os suportes subjacentes são manchados. O conjunto está em sintonia com a arquitetura contemporânea e o paisagismo, onde a madeira não tratada continua a ser um material popular. Bakgård é a escolha ideal para paisagens conscientes do design, interiores minimalistas e arquitetura contemporânea. Desenho: Jonas Bohlin
Especificação
  • Some assembly required. Freestanding. Variants: Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabakgard_table_1750
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)735
  • Largura (mm)1750
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioIpê cerne
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)