Publicar produtos
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Traduzido por Google,
    Blenda é um suporte de bicicleta que também pode criar uma barreira elegante. As bicicletas podem ser fixadas com segurança na parte superior, o que proporciona espaços para a fixação de cadeados. A roda e o quadro da bicicleta podem ser fixados em ambos os lados. Blenda é uma excelente escolha para estacionamentos onde o estacionamento de bicicletas é necessário ou um substituto atraente para bicicletários ao ar livre em áreas comerciais. A forma elegante e compacta do Blenda é uma excelente alternativa para bicicletários ao ar livre em áreas comerciais, estacionamentos ou pátios urbanos. Disponível com luz integrada. Projeto: Projeto Blenda
    Especificação
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablenda_bicycle_bollard
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de produtosBicycle bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)