Publicar produtos
Bollnäs Chair
Nola

Bollnäs Chair

Traduzido por Google,

A cadeira Bollnäs é uma série de cadeiras com design clássico que faz parte da série de móveis Bollnäs. A série foi originalmente projetada para Brotorget em Bollnäs, daí o nome. Feita com um rebaixo de metal pesado e com arruelas de assento e encosto feitas de nervuras de madeira de pinho resistentes, a mobília é estável e durável para durar ao longo do tempo. Na base das cadeiras há alças fixadas para montar os pés na superfície de forma fácil e discreta.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Chair
    Width: 51 cm
    Depth: 49 cm
    Height: 81 cm
    Seat height: 46 cm
    Armrest height: 64 cm

    Armchair
    Width: 60 cm
    Depth: 60 cm
    Height: 71 cm
    Seat height: 40 cm
    Armrest height: 57 cm

    Child chair
    Width: 27 cm
    Depth: 33 cm
    Height: 54 cm
    Seat height: 30 cm

    Product numbers and combinationsÖ19-50

    Ö19-51Bollnäs chair with armrest.

    Ö19-52Bollnäs child's chair.Ö19-55Bollnäs armchair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Character

    Classically-proportioned furniture group even for small children.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabollnas-chair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)