Publicar produtos
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
Cacti Furniture series
    Nola

    Cacti Furniture series

    1.7 de 5 estrelas1.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A linha de móveis Cacti inclui vasos e é complementada por cestos suspensos e um comedouro para pássaros. As peças se encaixam umas nas outras, formando uma sequência de designs interligados. O comedouro para pássaros pode ser fixado em um poste ou usado como peça suspensa. Seja para preencher um espaço com produtos contemporâneos ou para fazer uma referência à natureza, os designs da linha Cacti complementam naturalmente o ambiente.

    Especificação
    • The Cacti furniture series

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacacti-furniture-series
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1710
    • Largura (mm)2310
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)