Publicar produtos
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Traduzido por Google,
    Embora o estacionamento de bicicletas seja planejado e controlado, o resultado final pode criar o caos nas ruas da cidade. Várias bicicletas podem ser presas a um único suporte, com cada uma se inclinando para fora para bloquear o caminho dos pedestres. Ekberg traz ordem ao caos em um design que permite que bicicletas individuais sejam estacionadas no lugar e mantidas na vertical. O quadro de Ekberg cria um slot para segurar a roda dianteira da bicicleta com segurança, além de fornecer um poste vertical onde o quadro da bicicleta pode ser travado com segurança. Uma excelente escolha para ambientes contemporâneos, o design de Ekeberg permite que as bicicletas fiquem perfeitamente no lugar. Desenho: Christian Sæther & Runa Klock
    Especificação
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaekeberg_bicycle_stand
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de produtosBicycle stand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)