Publicar produtos
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

Traduzido por Google,
Este impressionante suporte para bicicletas foi criado por uma designer que também é uma ciclista entusiasta. Projetado com entusiasmo e praticidade, este suporte de bicicleta é deliberadamente simplificado para facilitar o uso. O ciclismo, como alternativa ecológica ao transporte de quatro rodas, é ainda mais sustentável quando tudo o que está associado a ele é ecologicamente correto. A suavidade e simplicidade do Fogdarp usa menos material do que a maioria dos suportes para bicicletas, tornando-o mais ecológico para produzir. Fornecer um meio confiável de proteger as bicicletas torna mais fácil estacioná-las e diminui a preocupação de roubo. Projeto: Anna Kraitz.
Especificação
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafogdarp_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)352
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText