Publicar produtos
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    Traduzido por Google,
    O impressionante grupo de floreiras Folke é livre de enfeites ou detalhes decorativos, caracterizados por superfícies elegantes que enfatizam a beleza robusta do alumínio fundido. Fabricado em diferentes tamanhos, Folke fornece o recipiente perfeito para praticamente qualquer tipo de vida vegetal. Recipientes internos integrais e tanques de irrigação internos para rega contínua também estão disponíveis. Desenho: Karna Lindstedt
    Especificação
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafolke_large_planter
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)1010
    • Profundidade (mm)1010
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)