Publicar produtos
Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

Traduzido por Google,
A Lixeira Frame tem um design moderno. Os lados da lixeira afunilam para dentro e para cima a partir da base, encontrando a borda superior na borda interna. A lixeira pode ser encomendada com um cinzeiro integrado na parte superior e também personalizada com logotipos e emblemas cortados a laser na superfície. O quadro está disponível em dois tamanhos, 120 litros ou 240 litros. Feita com a funcionalidade em mente, a lixeira corresponde às plantadeiras Frame. Juntos, eles podem trazer estilo contemporâneo para qualquer ambiente urbano. Projeto: Broberg & Ridderstråle
Especificação
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaframe_litter_bin_240l
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de produtosLitter bins
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)590
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)