Publicar produtos
Frame planter - 120 L
Nola

Frame planter - 120 L

Traduzido por Google,
Poucos designers criam contêineres tão habilmente quanto a dupla Broberg & Ridderstråle, de Estocolmo, cujos projetos incluem plantadores cúbicos e retilíneos. Este conjunto de floreiras caracteriza-se por laterais que se afunilam para dentro e para cima a partir da base, encontrando o rebordo superior num ponto interior, tornando visível a parte superior da moldura enquanto oculta a metade inferior. Ao tornar o quadro visível, cria um aro largo e fornece alças. Os plantadores têm um efeito trompe l'oeil atraente que pode enganar os olhos, mas não a mão.
Especificação
  • Fully assembled. 120-litre. Also available in130-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaframe_planter_120l
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de produtosPlanters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)