Publicar produtos
Frank backed bench
Nola

Frank backed bench

Traduzido por Google,
Frank revisita os bancos de parques clássicos dos séculos anteriores e os atualiza para os centros urbanos do século XXI. O banco é uma versão simplificada das molduras decoradas típicas da Europa Continental que funde os braços e os apoios em uma única expressão. As tradicionais ripas de madeira formam o assento e o encosto, criando uma silhueta que se integra facilmente num cenário histórico. Desenho: David Taylor
Especificação
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The seat and backrest measure 720 mm x 320 mm. Assembly: Delivered in parts to be assembled with the bolts included. The frame is made in anodised aluminium. The slats are made in painted pine or alternatively oiled Ipe. Pine painted light grey NCS S5502-B or in oiled Ipe, frame in dark grey 200 Sablé. Freestanding. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrank_backed_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)880
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)