Publicar produtos
Goggle bicycle rack - single sided, 10 bicycles
Nola

Goggle bicycle rack - single sided, 10 bicycles

3.2 de 5 estrelas3.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O porta-bicicletas Goggle caracteriza-se por aros galvanizados fixados às barras horizontais. Os aros são construídos a partir de pares de metal circular do tamanho de uma roda de bicicleta. Uma variedade de alternativas de rack está disponível, tornando o Goggle um sistema excepcionalmente versátil. Os aros podem ser fixados a uma placa de base, uma única barra, um rack de dupla face ou presos a uma estrutura construída especificamente para um efeito decorativo. A versão montada no solo de um lado também está disponível com uma borda de madeira na parte superior. Desenho: Erik Österlund
Especificação
  • Some assembled required. Weight of each post used for ground attachment: 8 kg Available in single or double-sided versions, wall-mounted or topped with a wooden ledge. The frame is made from zinc-plated, polyester powder-coated pipe steel with a diameter of 76 mm, coloured black RAL 9005. The hoops are made from hot-dip galvanized steel with a diameter of 12 mm. The supporting post are made from hot-dip galvanised steel. The base plate version attaches to the surface with bolts. Bolts are not included. The steel bars secure to the frame with bolts, making it easy to compensate for height differences. The supports for the ground-mounted version are extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version can be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagoggle_bicycle_rack_single10
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle stand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)2450
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)34
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)