Publicar produtos
Hexagon H22 pavilion
Hexagon H22 pavilion
Hexagon H22 pavilion
    Nola

    Hexagon H22 pavilion

    Traduzido por Google,

    O pavilhão de madeira Hexagon H22 foi projetado por In Praise of Shadows , um escritório de arquitetura com sede em Estocolmo. O pavilhão cria um atraente espaço ao ar livre para reuniões, locais de trabalho ao ar livre e eventos sociais. O telhado inclinado oferece sombra da luz solar direta e proteção contra chuva. O pavilhão é feito de madeira laminada colada e partes de carvalho com piso de pinho sueco. O telhado é coberto com telhas de pinho revestido com alcatrão.

    A forma hexagonal do pavilhão é criada por uma série de triângulos que formam a estrutura e também pelas molduras verticais nas laterais. A geometria triangular adiciona estabilidade e resistência à estrutura geral. Uma escolha popular para parques e locais urbanos, o pavilhão pode ser decorado com produtos dos grupos de mobiliário de exterior da gama Nola.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Height: 380 cm
      Diameter Base: 321/364 cm
      Diameter Roof: 427/439 cm
      Weight: Approx. 1250 kg

      Product numbers and combinations

      Ö80-80 Hexagon H22 Pavilion

      Standard colours

      Grey glaze

      Materials and surface treatments

      Glazed Glulam.
      Glazed Pinewood.
      Tarred Pinewood.

      The frame, floor and roof are crafted from Swedish pine, oak and glue-laminate timber coated with silver-grey varnish. The roof shingles are made from tar-coated pine. All screws and fittings are in stainless steel.

      Pine

      Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

      Oak

      Oak is a heavy, hard and medium tough wood. Moderately dimensionally stable in case of moisture changes. Oak wood blackens if it is exposed to moisture or wetness for a long time. However, it does not affect the other properties of the wood. Thanks to its hardness and toughness, the oak wood is suitable for furniture and other use in exposed environments.

      Assembly and placement

      The product can be attached to the ground with ground screws from Sluta Gräv Sweden (https://slutagrav.se) or attached to a concrete foundation cast on site. Please contact Nola with any questions concerning installation.

      Maintenance

      Clean the product with a soft brush while rinsing it with a low-pressure stream of water. The surface coating can be touched up and recoated if necessary.

      Download our general maintenance advice

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahexagon-h22-pavilion
    • Familia de productoShelter/Storage
    • Grupo de produtosShelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3800
    • Largura (mm)3640
    • Profundidade (mm)3210
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78_58
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpen sided shelters
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 29 13 11
    • Título OmniclassGeneral Purpose Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)