Publicar produtos
Hinken litter bin - 40 L
Nola

Hinken litter bin - 40 L

Traduzido por Google,
A lixeira Hinken feita em fibra plástica é espaçosa, mas simples. Os contornos suaves e as superfícies brilhantes deste design elegante tornam-no um complemento perfeito para espaços contemporâneos. A Lixeira é adaptada, por exemplo, latas, papel e vidro. A lixeira é feita nas cores padrão Branco ou Cinza Antracite. Também disponível em uma versão menor, Hinken 40, e como plantadora. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • Volume: 300 L. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. MaterialsThe literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahinken_litter_bin40
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de produtosLitter bins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)