Publicar produtos
Hinken litter bin - for recycling
Nola

Hinken litter bin - for recycling

Traduzido por Google,
A lixeira Hinken feita em fibra plástica é espaçosa, mas simples. Os contornos suaves e as superfícies brilhantes deste design elegante tornam-no um complemento perfeito para espaços contemporâneos. A Lixeira é adaptada, por exemplo, latas, papel e vidro. A lixeira é feita nas cores padrão Branco ou Cinza Antracite. Também disponível em uma versão menor, Hinken 40, e como plantadora.
Especificação
  • Fully assembled. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. The literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Maintenance: Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahinken_litter_bin_recycling
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de produtosRecycling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)880
  • Largura (mm)790
  • Profundidade (mm)790
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)34
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)