Publicar produtos
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

Traduzido por Google,
O suporte para bicicletas Hoop é um design urbano multifuncional que também pode funcionar como um poste de amarração. O design é simples, consistindo em um único poste de alumínio onde várias bicicletas podem ser fixadas com segurança. O anel superior é posicionado de forma que as travas possam ser fixadas com segurança em qualquer direção. Como enfiar uma agulha, fechaduras, correntes e cabos de aço são facilmente enrolados no anel ou presos à base. Projeto: Broberg & Ridderstråle
Especificação
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahoop_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)