Publicar produtos
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

Traduzido por Google,

O grupo de móveis Island desafia a mesa tradicional e retangular com suas formas orgânicas e assimétricas. Mesas e bancos com larguras variadas nas laterais trazem uma sensação de ludicidade ao arranjo ao mesmo tempo que convidam as pessoas a sentarem-se de diversas maneiras. Ao colocar várias mesas longitudinalmente, é possível criar arranjos de assentos onde todos possam se ver.

Os móveis são confeccionados em madeira e aço galvanizado a quente e podem ser adquiridos individualmente, com ou sem braços no sofá e na bancada, bem como em grupos. As peças são fundidas ou aparafusadas ao solo.

Island foi originalmente desenvolvido para um projeto de decoração artística em Sundbyberg, Estocolmo, para o qual a dupla de designers Färg & Blanche criou o produto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaisland-picnic-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)785
  • Largura (mm)2140
  • Profundidade (mm)1710
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-11 29 00
  • Título OmniclassSite Furnishings

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)