Publicar produtos
Kalmar backed bench - 191 cm
Nola

Kalmar backed bench - 191 cm

Traduzido por Google,
Cada peça do grupo de móveis Kalmar combina design moderno com forma ergonômica em um elegante estilo interno-externo. Os assentos são ligeiramente inclinados para tornar a cadeira e os bancos mais confortáveis, e os encostos são trabalhados com uma curva sutil que embala a coluna. O banco é a escolha preferida para as zonas de cais e parques com vistas panorâmicas sobre a paisagem, permitindo que os sentados relaxem confortavelmente enquanto apreciam a vista. Desenho: Lars Gunnars.
Especificação
  • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakalmar_backed_bench191
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)1910
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)51
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)