Publicar produtos
Korg table - 70 cm Ø
Nola

Korg table - 70 cm Ø

Traduzido por Google,
O grupo de móveis Korg é caracterizado por linhas limpas e contornos suaves que lhe conferem um caráter contemporâneo. Uma escolha popular para espaços ao ar livre, a série é composta por poltronas, bancos com encosto e sistemas de assentos modulares que criam designs multifacetados. Os assentos e encostos da Korg são feitos de fio de aço, dando a cada produto um perfil sólido, mas permitindo que a luz passe por eles. A chuva e a água escorrem sem deixar marcas duradouras, tornando os produtos praticamente isentos de manutenção. Cada mesa e assento são fixados a um suporte cilíndrico que se prende firmemente ao solo. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. For standard colours, please see Nolas website. Other colors available upon request, for a start up fee. Placement: Ground mounted. Maintenance: Maintenance-free . Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: Squares, parks, gardens, lounges and other public places.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakorg_round_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)