Publicar produtos
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
Loj Sun chair
    Nola

    Loj Sun chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com seu assento confortável e forma reclinável, esta cadeira de sol é feita com o relaxamento em mente. A poltrona reclinável está disponível em três versões diferentes, cada uma oferecendo uma posição reclinável diferente. O tecido é resistente à água e aos raios UV, tornando-o robusto o suficiente para resistir ao sol do verão e resistente o suficiente para permanecer ao ar livre o ano todo. O assento de tecido da cadeira de sol marca uma mudança em relação à madeira, metal e concreto tradicionalmente usados nos assentos do espaço público. Seja usada em um terraço ou colocada em um parque, a cadeira de sol traz novos níveis de conforto e relaxamento aos assentos do espaço público.

    Uma variante anterior da cadeira de sol com nervuras de madeira em vez de tecido foi premiada como Mobília de Exterior do Ano no Prêmio de Design Sueco de Decoração ELLE 2019.

    Especificação
    • Assembly: Delivered in flat packages. Needs to be screw into desired position and bolted to the ground.

      Variants: The backrest of the Sunchair is fully adjustable in three reclining positions.

      Materials: 

      Powder coated steel in colour green/grey RAL 7009.

      Other colours upon request, start up fee.

      Seat in fabric, Sunbrella slim Logan (available in other Sunbrella fabrics upon request. )The fabric is lightweight and offers long durability, is resistant to bleaching and damage from exposure to the sun's rays and chemicals.

      Additional description number: C any color, start up fee.

      Placement: Groundmounted or bolted to the ground.

      Maintenance: Steel can be painted with alkyd paint when necessary. Bolted into the ground/ site concrete base. The fabric seat can be disassembled and washed.

      Examples: Parks, square, lounges and public locations.

      Character: Sunchair designed with relaxation in mind, and backrest fully adjustable in three reclining positions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaloj-sun-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)