Publicar produtos
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A sugestão pelo nome, o banco, como sua mesa de acompanhamento, são minimalistas em estilo, mas máximos em valor, desempenho e durabilidade. Embora a simplicidade do design torne o Minimal adequado para quase qualquer decoração de interiores, também facilita a manutenção, o empilhamento e o armazenamento. Desenho: Ola Rune e Eero Koivisto.
Especificação
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminimal_bench2
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)804
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (5)