Publicar produtos
Mobilia bicycle shelter - extension section
Nola

Mobilia bicycle shelter - extension section

Traduzido por Google,
O abrigo para bicicletas Mobilia tem estilo contemporâneo e escopo arquitetônico. Vários podem ser instalados em uma fileira para formar um comprimento maior ou colocados de costas para criar uma estrutura dupla. Feito de chapas de policarbonato resistente aos raios UV, o telhado foi projetado com as mesmas considerações de um edifício moderno. O gradiente incentiva a chuva a escorrer e o design evita calhas profundas que prendem as folhas. As peças de aço na estrutura são tratadas com C4, galvanizadas e revestidas a pó. O quadro e os suportes das rodas da bicicleta podem ser aparafusados a uma base de concreto pré-moldado para facilitar a montagem. Projeto: Sydväst Architect.
Especificação
  • Assembly: The roof can be built as a basic module or as a double section. Can be installed in a row to form a longer length, or placed back-to-back to create a double structure. The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base. Detachment is mounted on 4 points per roof. Variants: The basic module includes 1 roof section, 1 right stand and 1 left stand. The double section includes 1 roof section and 1 middle section. C-C dimension between the pillars is 200 cm. Suitable with our bicycle racks Örebro, Simpel and Street or any of our bicycle stands. Materials: Stand VKR 140x70x6 mm and sections of roof in a framework of 8 mm panel holds up a 6 mm UV-resistant polycarbonate. The steel parts in the frame are C4 treated, zinc-electroplated and powder-coated. Painted RAL 7016 GRAY. All screws is in stainless steel according to class A2. Placement: The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base for easy assembly for M16.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamobilia_bicycle_shelter_extension
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle shelter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2230
  • Largura (mm)2070
  • Profundidade (mm)1950
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)155
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)