Publicar produtos
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Traduzido por Google,

Moiré é um pavilhão e abrigo contra intempéries com referência arquitetônica às formas urbanas, além de um flerte estético com estruturas pragmáticas de celeiros. Seu formato distinto de casa complementa a gama de pavilhões e pérgulas de Nola, falando a linguagem da cidade. É construído racionalmente com uma estrutura de madeira resistente e pode ser construído em qualquer comprimento com seções divisórias em intervalos especificados. A estrutura pode, por sua vez, ser adornada com camadas de ripas em diferentes padrões e cores, treliças para trepadeiras ou outros materiais, como plástico de canal ou, por exemplo, cobertura ondulada transparente para proteção adicional contra intempéries.

As dimensões são adaptadas para suportar grandes cargas de vento, permitindo que o Moiré seja colocado em pátios abertos e terraços. O pavilhão é projetado por Mattias Rubin De Lima.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoire-pavilion
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de produtosShelters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3660
  • Largura (mm)6800
  • Profundidade (mm)2590
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Edifícios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelter structures
  • Código CSI MasterFormat 201406 49 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Screens
  • Número OmniClass23-11 00 00
  • Título OmniclassSite Products

Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)