Publicar produtos
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Traduzido por Google,
    Pergola Arch é um arco autônomo projetado para parques públicos e pátios abertos. Os arcos de pérgola podem ser instalados individualmente para criar uma entrada para uma área designada ou instalados em série para demarcar um longo caminho. O design proporciona uma estrutura ideal para trepadeiras e trepadeiras, criando vegetação e sombra. O Pergola Arch é produzido em aço cortado a laser e revestido a pó em preto fosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordfjell-pergola-arch
    • Familia de productoNordfjell Collection
    • Grupo de produtosPlanting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniclassSite Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)