Publicar produtos
Origami sofa
Nola

Origami sofa

Traduzido por Google,

A forma marcante deste banco chamativo foi inspirada no origami, a arte japonesa de fazer objetos de papel dobrado. Como o origami, este banco foi projetado com 'dobras' nítidas que escondem as pernas, formam o assento e moldam o encosto. O resultado é um banco com encosto que parece se equilibrar sem peso na borda inferior, mas é ancorado ao solo pelos suportes de metal que formam sua forma.

Especificação
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorigami
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)