Publicar produtos
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Traduzido por Google,
Parco Furniture Group, com sua silhueta contemporânea, formas práticas e assentos confortáveis, é uma escolha popular para paisagens urbanas em todos os lugares. O grupo inclui cadeiras giratórias, bancos de encosto, mesas de jantar e mesas de café que podem ser misturadas e combinadas em uma variedade de cores e combinações. Nesta temporada, o grupo é complementado pela adição de uma cadeira giratória montada no solo com um tampo de mesa integrado. Design: Broberg & Ridderstråle.
Especificação
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparco_swivel_chair_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)