Publicar produtos
Promenad Portal
Nola

Promenad Portal

Traduzido por Google,

Calçadão – Portal

Design de Eva Schildt

O Portal Promenad facilita a circulação em espaços exteriores e os torna mais acolhedores. Com dimensões generosas que permitem a passagem de duas cadeiras de rodas lado a lado, define espaços e marca as transições entre diferentes partes de um jardim ou parque. O Portal pode funcionar como entrada, ponto de referência ou fim de um percurso pedestre, oferecendo orientação e variedade. A sua forma simples e clássica em aço inoxidável é durável e fácil de instalar, acrescentando um toque de harmonia e dignidade a ambientes onde a acessibilidade é essencial.

O projeto Promenad foi desenvolvido por Eva Schildt em estreita colaboração com Anette e Tina Blåberg da Good Garden, especialistas em design de saúde para ambientes de cuidados e enfermagem.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Width: 164 cm
    Height: 252 cm
    Depth: 54 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-02Promenad Portal

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapromenad-portal
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de produtosOutdoor activity
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2520
  • Largura (mm)1640
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)