Publicar produtos
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Traduzido por Google,
A forma cúbica do Rekta é fácil de posicionar ao lado das paredes ou nos cantos. As aberturas são dimensionadas para indicar os tipos de resíduos permitidos e pré-separa-los para reciclagem. A lixeira pode ser encomendada com laterais perfuradas, que parecem quebrar sua massa e dar-lhe um caráter leve. Texto ou logotipos podem ser cortados a laser nos painéis de metal que moldam as costas e os lados da lixeira. Os anéis internos mantêm os revestimentos de plástico no lugar, que podem ser facilmente substituídos por uma porta lateral ou pela tampa. Desenho: Cristina Jonsson
Especificação
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarekta_litter_bin3_recycling
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de produtosRecycling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)