Publicar produtos
Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles

Traduzido por Google,
O abrigo para bicicletas Revet é um recinto construído especificamente com muito espaço para bicicletas. A estrutura pré-fabricada fácil de montar é construída com um telhado de madeira durável que se curva para baixo para criar uma parede. Várias estruturas podem ser combinadas lado a lado para criar um abrigo maior com espaço para mais bicicletas. A Revet oferece um abrigo com boa relação custo-benefício com potencial para ser estendido de acordo com requisitos específicos. Projeto: Ilha Bengt.
Especificação
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarevet_bicycle_shelter5_start
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle shelter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2190
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)1873
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)