Publicar produtos
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
    Nola

    Saturnas and Pandora seating

    Traduzido por Google,

    Pandora e Saturnus são plantadores multiuso. Ambos podem ser usados como recipientes individuais ou como assentos independentes. Cada um pode ser encomendado com uma inserção de superfície que o transforma instantaneamente em um assento. Os dois podem ser combinados para formar um assento maior, encaixando Pandora no centro da base de Saturnus. As superfícies dos assentos estão disponíveis em madeira, fibra de vidro ou compensado, com opção de revestimento de couro disponível para a versão interna. A versão menor, Saturnus Mini, está disponível com função giratória.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Saturnus seat. Height: 40 cm. Ø: base 88 cm Ø top: 150 cm.
      Saturnus Mini/Spin. Height 43 cm. Ø 100 cm. Weigh 55 kg.
      Pandora planter. Height: 40 cm. Ø: base 40 cm. Ø: top 46 cm.

      Materials:

      Fiberglass-reinforced plastic

      The planter is made in fibreglass with seats available in veneer, oiled or lacquered oak. Standard colors White RAL 9010 eller antracit RAL 7016. Any color upon request in RAL. Lid to Saturnus and pandora in fiberglas, in veneer, oiled or lacquered oak, plywood, leather, plywood or textile.

      Standard colours:

      RAL 9010

      RAL 7016

      Product number:

      Ö16-45 SATURNUS seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46 SATURNUS planter with robust edge and filled core

      Ö16-45/MINI SATURNUS MINI seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46/MINI SATURNUS MINI planter

      Ö16-45/SNURR SATURNUS MINI swivel seat with plywood

      Ö16-48 PANDORA planter with robust outer edge

      Ö16-49 PANDORA seat with top in oiled oak or clear-lacquered oak

      Ö16-48BT10 PANDORA planter 10-liter irrigation tank

      B11-10 Start cost for painting of fiberglass

      Additional description number:

      GL for lid in fiberglass
      SK for lid in plywood and leather, only indoor.
      TYG for lid in plywood and fabric, only indoor
      KULA for ball on armrest
      ARM for armrest

      Variants

      A range of configurations are possible. The planter slots into the centre of the base, where it is surrounded by an attachable surface that forms a seat-height bench. Removed altogether, the planter can also be used as a freestanding planter. The base may be used as a planter in itself, or fitted with a seat that transforms it into a sleek backless bench. Armrests are also available.

      Character

      This fibreglass planter is encircled by a round bench, creating a seat and backrest with attractive plants in the centre.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasaturnas-pandora
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (6)