Publicar produtos
Seagull bicycle shelter - double sided, 20 bicycles
Nola

Seagull bicycle shelter - double sided, 20 bicycles

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Como as asas de um pássaro, o teto do abrigo para bicicletas Seagull é feito em uma forma aerodinâmica que parece estar levantando em voo. A estrutura suspensa é trabalhada em suportes aerodinâmicos presos a uma viga central e aparafusados a suportes redondos. O teto está disponível como uma estrutura única para abrigar uma fila de bicicletas ou como um design de dupla face que se estende por duas filas. Seagull está disponível em comprimentos padrão de quatro, seis e oito metros. Desenho: Kristofer Hansen
Especificação
  • Delivered in sections for final assembly on site. Variants: Available with a single or double-side roof. The polycarbonate pieces forming the roof are available in thicker sizes if required. Materials: The main supporting posts are made in solid steel. The roof supports are made in laser-cut steel with a thickness of 10 mm. The roof itself is made from Lexan Exell scratch-resistant polycarbonate plastic. The roof trim is made from anodized aluminum pipe with a diameter of 3 cm. The back section is made from reinforced glass with a depth of 6 mm. The glass grips are made from cast zinc. All steel parts are zinc-plated polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 with a shine ratio of 20-30. Other RAL colours are available upon request. All fixtures and fittings are made in rust-resistant metal. Placement: The structural supports bolt to a concrete foundation or are extended to cast in concrete on site. Maintenance: Scratches to the powder-coated steel finish can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseagull_bicycle_shelter_double20
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle shelter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2120
  • Largura (mm)4400
  • Profundidade (mm)3500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_70_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoStorage shelter systems
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)