Publicar produtos
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    Traduzido por Google,
    O banco de apoio Solliden fornece assentos institucionais para centros de conferências e auditórios, bem como salas de embarque e espaços urbanos. Ao montar o assento e o encosto Solliden autônomos em uma viga, o designer criou um sistema de assento permanente que se adapta a uma ampla gama de aplicações internas e externas. A construção de tecido aberto do assento e do encosto permite que a água escorra rapidamente, proporcionando o conforto de um assento com molas. Desenho: Björn Dahlström
    Especificação
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolliden_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)855
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)