Publicar produtos
Street bicycle parking
Nola

Street bicycle parking

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Este impressionante bicicletário chama-se Street, um produto inovador projetado para criar estacionamento seguro para ciclistas urbanos. O bicicletário é de três lados e proporcionado de acordo com vagas de estacionamento de tamanho padrão para carros. Com o número de ciclistas da cidade aumentando a cada ano, a Street faz bom uso de vagas de estacionamento redundantes, pois cada seção oferece espaço para oito bicicletas. O sistema modular da Street permite expandir o estacionamento de oito para 16, 24, 30 e assim por diante. O Street não é apenas uma maneira flexível de fornecer mais estacionamento para bicicletas na cidade, mas seu design marcante facilita a identificação dos ciclistas. Projeto: Nola.
Especificação
  • Assembly: The frame consists of four sections: two end frames and two side sections that form one long side. Each side section is provided with four wheel-holders, comprising a total of eight per single section. Variants: A single section for eight bicycles, or several sections to provide parking for 16, 24, 30, etc. Two single sections can be placed opposite each other to create a square enclosure with parking for 16 bicycles. Several sections can be combined to form unique shapes to suit a wide variety of on-street and off-street sites. Materials: All parts of the product are made in zinc-electroplated and powder-coated steel. The wheel holders are produced with a galvanised finish. Placement: Some assembly required. The product bolts to the ground for permanent installation, or remains freestanding if used temporarily. Maintenance: General maintenance is not normally required. Scratches should be repainted with oil alkyd enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastreet_bicycle_parking
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle stand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)960
  • Largura (mm)4800
  • Profundidade (mm)2200
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)200
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)