Publicar produtos
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

Traduzido por Google,
A estrutura leve desses designs empilháveis ​​lhes dá uma aparência arejada que ressoa tanto com a arquitetura moderna quanto com os arredores ao ar livre. As ripas de madeira fornecem um assento confortável, enquanto os apoios de braço tubulares dão aos assentos o luxo de uma poltrona reclinável. Funcionais, mas frescos, esses designs trazem um toque contemporâneo e descolado a qualquer ambiente. Design: Gunilla Hedlund
Especificação
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatuben_armchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)655
  • Largura (mm)705
  • Profundidade (mm)675
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)