Publicar produtos
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

Traduzido por Google,
O banco com encosto Tuben é um design durável para o ano todo, capaz de suportar climas úmidos e temperaturas extremas. Como os outros produtos do grupo de móveis Tuben, o banco com encosto é um design leve e empilhável. Com seu design eficiente e opções de cores variáveis, o Tuben é bem adequado para uma ampla gama de configurações. Design: Gunilla Hedlund
Especificação
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatuben_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)525
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)