Publicar produtos
Tuben Park bench
Nola

Tuben Park bench

Traduzido por Google,
O banco com encosto Tuben é um design durável para o ano todo, capaz de suportar climas úmidos e temperaturas extremas. Como os outros produtos do grupo de móveis Tuben, o banco com encosto é um design leve e empilhável. Com seu design eficiente e opções de cores variáveis, o Tuben é bem adequado para uma ampla gama de configurações. Design: Gunilla Hedlund
Especificação
  • Seat height: 46 cm. INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in steel pipe measuring 25 mm x 2 mm The slats in the seat and backrest measure 26 mm x 68 mm Fully assembled. Variants: White or light green. The standard wood is pine. Other types of wood are available upon request. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seat and backrest are made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attached. The legs are extended for mounting beneath the ground. Maintenance: Painted pine can be repainted as needed with alkyd oil enamel. Character: With its understated design and variable colour options, the Tuben backed bench is well-suited to a wide range of settings.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatuben_park_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)1840
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)