Publicar produtos
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Traduzido por Google,
Parte do grupo de móveis Tuben, esta mesa eficiente é leve e empilhável. A mesa lembra móveis de jardim clássicos projetados para áreas costeiras e climas quentes, mas é trabalhada em um design durável para o ano todo, capaz de suportar climas úmidos e temperaturas extremas. Com seu design atemporal e escolha de opções de cores, a mesa Tuben se adapta a uma ampla gama de ambientes. Design: Gunilla Hedlund
Especificação
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatuben_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7300
  • Largura (mm)2300
  • Profundidade (mm)8700
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)