Publicar produtos
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
    Nola

    Urban Play bench

    Traduzido por Google,

    O Urban Play reúne os indivíduos no ambiente construído, criando espaço para pequenas pausas. Ele oferece um lugar para sentar com colegas e amigos, uma superfície para dispositivos móveis e um local para tirar selfies. As bordas de contorno e o tratamento dos materiais criam um estilo distintamente contemporâneo. O Urban Play é capaz de resistir ao inverno e ao verão e permanece resiliente em ambientes com tráfego humano denso. O Urban Play adapta-se facilmente às infraestruturas existentes ou a desenvolvimentos futuros.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Bench: height 46 cm Depth 30 cm, width 200 cm, Weight 25 kg

      Materials:

      Oiled Red Oak.
      Powder coated Steel RAL / Sablé.
      Hot-dip galvanized steel.

      Powder coated steel in standard color yellow RAL 1003. Seat in oiled oak.

      Standard coloursRAL 1003Product number

      U07-10 bänk

      Additional description number:

      C for any color, for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Parts are delivered and mounted on site.

      Freestanding. Can be mounted to the ground.

      Maintenance:

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Steel details can be repainted with alkyd color if necessary.

      Variants:

      Bench and table.

      Character:

      Urban play is a family of furnitures that can be joined together in ways that match the infrastructure. Easy to pass with the round edges and contemporary style to slide into the urban space.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaurban-play-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniclassSite Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)