Publicar produtos
Wimbledon tables
Wimbledon tables
Wimbledon tables
    Nola

    Wimbledon tables

    Traduzido por Google,
    Embora a pergunta que surge com os designs esportivos desta coleção de móveis seja "Alguém quer jogar tênis?", suas formas minimalistas se encaixam perfeitamente tanto em um terraço de restaurante quanto em um clube de tênis. A coleção Wimbledon inclui cadeiras de jantar, banquetas, poltronas e uma variedade de mesas de café. Cada design foi criado através da combinação de formas geométricas simples, curvas suaves, ângulos delicados e um estilo sutil. Cada mesa é reforçada por uma superfície tipo prateleira sob o tampo, que combina armazenamento e estabilidade em uma única peça. Design: Broberg & Ridderstråle
    Especificação
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawimbledon_tables
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)